产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Pilot valve 0493833103

零件号:

AVENTICS-0493833103

US$207.82

Qty:
ADD TO CART
15MM-IP67-M8-500MM

Specifications

操作电子
换向原理3/2
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
工作电压DC24 V
手动控制装置按钮式
预控阀的宽度15 mm
功率 消耗 DC2.2 W
电缆长度 L0.5 m
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
带接口的防护等级IP67
发光二极管状态显示绿色
暂载率100 %
接通时间型号15 ms
重量0.058 kg
材料:外壳塑料