AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 0493842501

零件号:

AVENTICS-0493842501

US$48.75

Qty:
ADD TO CART
581 MICROSOL ISO1 SS

Specifications

预控阀的宽度15 mm
类型两位五通换向阀, 单线圈
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
标准ISO 5599-1
压缩空气中的含油量 最小.,40 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大400 mg/m³
颗粒大小 max.50 µm
重量0.057 kg