AVENTICS™ 多极插头,CON-MP 系列 0493871106

零件号:

AVENTICS-0493871106

US$355.23

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-MP-FA-C/2-48-5000-PVC-OW-48

Specifications

电缆带电缆
最大工作电压 AC24 V DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸C/2
电气连接 1, 极数48-針
电缆引线 1呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头45°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数48-針
芯数40
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L5 m
防护等级IP69K
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
电流,最大值3 A
导线截面0.34 mm²
电缆直径-Ø13.5 mm
重量1.483 kg
材料:外壳聚酰胺
材料 电缆外皮聚氯乙烯
Material cable sheathPolyvinyl chloride