AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DO30 0820019501

零件号:

AVENTICS-0820019501

US$100.40

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

Specifications

操作电子
尺寸DO30
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能NC
手动控制装置锁定式
额定流量Qn65 l/min
压缩空气连接CNOMO
压缩空气 接口 出口CNOMO
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
额定电压24 V DC
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
带接口的防护等级IP65
预控阀的宽度30 mm, 软密封
兼容性目录15
功率 消耗 DC4.5 W
暂载率100 %
标准CNOMO / NFE 49-003-1
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.16 kg
材料:外壳塑料