产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DO22 0820019975

零件号:

AVENTICS-0820019975

US$62.02

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DO22-3/2NC-G018-NO_COIL

Specifications

操作电子
尺寸DO22
换向原理3/2,带弹簧复位
阀功能NC
手动控制装置没有
额定流量Qn72 l/min
压缩空气连接G 1/8
压缩空气 接口 出口G 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力7 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 6952, B 型
带有导线盒的基础阀门不带线圈的基阀
带接口的防护等级IP65
密封原理软密封
兼容性目录14
暂载率100 %
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
重量0.11 kg
材料:外壳聚酰胺