AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024004

零件号:

AVENTICS-0820024004

US$244.22

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ED 5/2 ISO1 110/50

Specifications

操作电子
额定流量Qn1060 l/min
压缩空气 接口 出口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC110 V
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 50 Hz-10 % / +10 %
电压偏差AC 60 Hz-10 % / +10 %
手动控制装置锁定式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
密封原理软密封
先导内部
标准ISO 5599-1
预控阀的宽度30 mm
阀门结构形式滑阀,正重叠
组合原理↩(闭锁原理)单重底板原理
连接类型底板连接
复位装置带空气弹簧复位
压缩空气 接口 人口按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 控制接口 输入按照标准ISO 5599-1制造的接地板
压缩空气连接 先导 排气按照标准ISO 5599-1制造的接地板
保持↩功率 AC 50 Hz8 VA