AVENTICS™ IS12 系列方向控制阀

查看目录
安沃驰 IS12 系列符合 ISO 5599-1 阀门标准。该系列提供 IOS1 和 2 尺寸、带 Form A 或中心 M12 连接器的电气受控 ISO 阀门。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    880 l/min
    1060 l/min
    1700 l/min
    1800 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    10 bar
    External
    Internal
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    5/2, double air pilot
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    ATEX optional
    with detent
    without detent
    10 bar
    Soft Seal
    Gasket
    Base plate ISO 5599-1
    ISO 5599-1
    IP65
    Basic valve without coil
    EN 175301-803, form A
    M12
    Plug
    1 - 10 of 142 results for products
    Select Columns
    激活
    流量 (L/M)
    最大工作压力
    阀门先导
    额定电压
    切换原则
    认证
    手动超控
    最大工作压力范围
    底座/密封类型
    附件类型
    压缩空气连接输出
    标准及法规
    防护等级
    阀门配置
    电气连接 2
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820024001

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024001

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部230 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024002

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024002

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V DC
    US$258.03
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024003

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024003

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024004

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024004

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部110 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024006

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024006

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V DC
    US$279.58
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024025

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024025

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部230 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024026

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024026

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V DC
    US$258.03
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024027

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024027

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024028

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024028

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部110 V AC
    US$244.22
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820024035

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 IS12, 尺寸1 0820024035

    激活流量 (L/M)最大工作压力阀门先导额定电压
    电气1060 l/min10 bar内部24 V DC
    US$279.58
    ADD TO LIST