AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 ST 0820030054

零件号:

AVENTICS-0820030054

US$301.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
VVST-5/2XX-SR-110AC

Specifications

操作电子
额定流量Qn280 l/min
换向原理5/2
压缩空气 接口 出口G 1/8
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
手动控制装置按钮式
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
操作元件单线圈
密封原理金属密封
先导内部
预控阀的宽度15 mm
阀门结构形式滑阀
连接类型管式连接
复位装置带弹簧复位
控制压力最小2 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气