产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 WV02 0820038602

零件号:

AVENTICS-0820038602

US$218.68

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
WV02-5/2DS-024DC

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双侧操作阀门
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn500 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导内部
线圈宽度15 mm
预控阀的宽度15 mm
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
接通时间型号8 ms
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
重量0.16 kg