Specifications
| 操作 | 电子 |
| 换向原理 | 5/2,双侧操作阀门 |
| 操作元件 | 双线圈 |
| 手动控制装置 | 按钮式 |
| 先导 | 外部的 |
| 额定流量Qn | 850 l/min |
| 最小运行压力 | -0.9 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 额定电压 | 24 V DC |
| 电压偏差 DC | -15% / +20% |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 反向极性保护 | 反极性保护 |
| 预控阀的宽度 | 16 mm, 软密封 |
| 功率 消耗 DC | 0.35 W |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 13 ms |
| 关闭时间型号 | 15 ms |
| 合格证书 | UR (Underwriters Laboratories) ‒ 仅先导阀 |
| 最低环境温度 | 0 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.082 kg |
| 材料:外壳 | 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维 |
| Weight | 0.082 kg |
| Housing material | Polyamide fiber-glass reinforced |