AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058003
零件号:
Specifications
| 操作 | 电子 |
| 注 | 驱动电压 24 V AC, 110 V AC, 230 V AC |
| 阀门结构形式 | 滑阀,正重叠 |
| 换向原理 | 5/2,带空气弹簧复位 |
| 密封原理 | 软密封 |
| 手动控制装置 | 锁定式 |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 1500 l/min |
| 最小运行压力 | 2.5 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 电气连接 类型 | 多芯插头 |
| 电气连接 尺寸 | ISO 15217, C 型 |
| 标准化电路接口 | ISO 15217 |
| 带接口的防护等级 | IP65 |
| 额定电压 | 230 V AC |
| 先导 | 内部 |
| 线圈宽度 | 15.6 mm |
| 预控阀的宽度 | 15 mm |
| 暂载率 | 100 % |
| 接通时间型号 | 21 ms |
| 关闭时间型号 | 22 ms |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 50 °C |
| 重量 | 0.235 kg |