AVENTICS™ TC15 系列方向控制阀

备用零件
查看目录
AVENTICSTC08/TC15 系列包括多种滑阀,其外壳由高性能聚合物制成,具有坚固且灵活的金属插件。其设计用于 800 至 1500 l/min 的流速性能。这些换向阀易于组装,使其适合需要在有限空间中获得最高效率的应用。

Your selection:
    Electrically
    Pneumatically
    2x 2/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NC, with spring return
    2x 3/2 NC/NO, with spring return
    2x 3/2 NO/NO, with spring return
    5/2, double air pilot
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    5/3, closed center
    5/3, exhausted center
    5/3, pressurized center
    Basic valve with coil without valve plug connector
    Basic valve without coil
    12 V DC
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    ISO 15217, form C
    M8
    1/4 - 18 NPTF
    G 1/4
    with detent
    without detent
    External
    Internal
    1100 l/min
    1300 l/min
    1500 l/min
    -0.9 bar
    -0.95 bar
    2 bar
    2.5 bar
    3 bar
    10 bar
    2 W
    2.2 W
    Soft Seal
    Single valves, electrically operated
    Polyamide, fiber-glass reinforced
    Yellow
    Internal thread
    Closed Center
    Exhausted Center
    NC/NC
    NC/NO
    NO/NO
    Pressurized Center
    15.6 mm
    Spool valve, positive overlapping
    1 - 10 of 276 results for products
    Select Columns
    激活
    切换原则
    阀门配置
    额定电压
    电气连接 2
    压缩空气连接输出
    手动超控
    阀门先导
    流量 (L/M)
    最小工作压力
    最大工作压力
    功率
    底座/密封类型
    附件类型
    外壳材料
    LED 颜色
    压缩空气连接类型
    功能
    线圈宽度
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820058001

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, DC 0820058001

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位24 V DCISO 15217, C 型
    US$104.51
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058002

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058002

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位110 V ACISO 15217, C 型
    US$109.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058003

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058003

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位230 V ACISO 15217, C 型
    US$109.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058026

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, DC 0820058026

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带弹簧复位24 V DCISO 15217, C 型
    US$104.51
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058027

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058027

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带弹簧复位110 V ACISO 15217, C 型
    US$109.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058028

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058028

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带弹簧复位230 V ACISO 15217, C 型
    US$109.18
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058051

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, DC 0820058051

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位24 V DCISO 15217, C 型
    US$108.10
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058052

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058052

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位110 V ACISO 15217, C 型
    US$112.72
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058053

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, AC 0820058053

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带空气弹簧复位230 V ACISO 15217, C 型
    US$112.72
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0820058076

    AVENTICS 二位五通换向阀, 系列 TC15, 锁定式, DC 0820058076

    激活切换原则阀门配置额定电压电气连接 2
    电气5/2,带弹簧复位24 V DCISO 15217, C 型
    US$108.10
    ADD TO LIST