产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 阀组, 系列 TC15 0820058751

零件号:

AVENTICS-0820058751

US$104.95

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TC15-5/2XX-AR-024DC-E-FORM_C-VTS

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,带空气弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1500 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
标准化电路接口ISO 15217
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
先导外部的
线圈宽度15.6 mm
预控阀的宽度15 mm
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
接通时间型号22 ms
关闭时间型号20 ms
行业工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 螺纹管套黄铜, 压铸锌