产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 ST 0820205003

零件号:

AVENTICS-0820205003

US$219.96

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
VVST-5/2DP

Specifications

操作气动
额定流量Qn280 l/min
换向原理5/2
复位型带空气弹簧复位
操作元件单面气动操作
压缩空气 接口 出口G 1/8
连接类型管式连接
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
密封原理金属密封
阀门结构形式滑阀
控制压力最小1.5 bar
最大控制压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,5 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大25 mg/m³
压缩空气连接 排气G 1/8
安装螺钉M4 带有内六角
拧紧螺栓的最小扭力2.5 Nm
重量0.231 kg