产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 WV02 0820238002

零件号:

AVENTICS-0820238002

US$113.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
WV02-5/2XX-DO

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/2,双气控先导
密封原理软密封
连接类型管式连接
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn500 l/min
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小1.5 bar
最大控制压力10 bar
先导外部的
最低环境温度0 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
在多线路导线板上的组装PRS-导线板
安装螺钉M3
重量0.1 kg
材料:外壳铝材