AVENTICS™ 三位五通换向阀, 系列 TC15 0820259702

零件号:

AVENTICS-0820259702

US$129.49

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TC15-5/3EC-DO-E-VTS

Specifications

操作气动
阀门结构形式滑阀,正重叠
换向原理5/3,排气的中间位置
阀功能中位排气
密封原理软密封
连接类型底板连接, 管式连接
压缩空气 接口 人口G 1/4
压缩空气 接口 出口G 1/4
压缩空气连接 排气G 1/4
压缩空气连接 控制接口 输入M5
额定流量Qn1300 l/min
流量导数b0.31
流动电导系数C5.9 l/(s*bar)
最小运行压力-0.9 bar
最大运行压力10 bar
控制压力最小3 bar
最大控制压力10 bar
先导外部的
组合原理↩(闭锁原理)盘式原理
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³