产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 ST 0820402001

零件号:

AVENTICS-0820402001

US$125.25

Qty:
ADD TO CART
购买渠道
查看 CAD
查看数据表
VVST-3/2NC-PLU

Specifications

操作机械式
额定流量Qn280 l/min
换向原理3/2
压缩空气 接口 出口G 1/8
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力10 bar
操作元件冲杆
密封原理金属密封
结构特点滑阀
底板连接管式连接
封闭方式,封闭类型不可锁定
操纵力(驱动力),最小值11 N
最低环境温度-15 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-15 °C
介质温度最大值80 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,5 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大25 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气连接 排气G 1/8
安装螺钉M4 带有内六角
拧紧螺栓的最小扭力2.5 Nm