零件号:
Specifications
| 操作 | 机械式 |
| 额定流量Qn | 280 l/min |
| 换向原理 | 3/2 |
| 压缩空气 接口 出口 | G 1/8 |
| 最小运行压力 | -0.95 bar |
| 最大运行压力 | 10 bar |
| 操作元件 | 单线圈 |
| 操作元件 | 按钮 |
| 密封原理 | 金属密封 |
| 结构特点 | 滑阀 |
| 底板连接 | 管式连接 |
| 封闭方式,封闭类型 | 不可锁定 |
| 操纵力(驱动力),最小值 | 3 N |
| 控制压力最小 | 2 bar |
| 最大控制压力 | 10 bar |
| 最低环境温度 | -15 °C |
| 最高环境温度 | 80 °C |
| 介质温度最小值 | -15 °C |
| 介质温度最大值 | 80 °C |
| 介质 | 压缩空气 |
| 压缩空气中的含油量 最小., | 5 mg/m³ |
| 压缩空气中的含油量 最大 | 25 mg/m³ |
| 颗粒大小 max. | 5 µm |
| 压缩空气接口型号 | 内螺纹 |
| 压缩空气 接口 人口 | G 1/8 |