AVENTICS™ 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300352
零件号:
Specifications
| 组成部分 | 过滤器-调压阀 |
| 气杯 | 金属容器,带观察窗口 |
| 接口 | G 1/2 |
| 额定流量Qn | 6900 l/min |
| 过滤器气孔直径 | 5 µm |
| 清除冷凝物 | 半自动,失压开启 |
| 压力表 | 带有压力表 |
| 最小运行压力 | 1.5 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 压力调节范围 min. | 0.5 bar |
| 压力调节范围 max. | 10 bar |
| 封闭方式,封闭类型 | 不可锁定 |
| 结构特点 | 一个整体的 |
| 结构特点 | 可以组装成块 |
| 压力输送 | 单的 |
| 安装位置 | 垂直 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 滤清器滤芯 | 可替换 |
| 过滤器的集水杯容积 | 50 cm³ |
| 根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级 | 6 : 7 : - |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 重量 | 1.41 kg |