AVENTICS™ NL4 系列气源处理单元

查看目录
备用零件
AVENTICS NL 系列维护单元是适用于所有领域:作为单个部件或组装维护单元,用于集中式或分散式压缩空气制备,紧凑型版本或强大型版本,用于高温或低温环境。该系列提供一套完整、可定制的压缩空气制备技术。包括将每个部件组合到产品系列中以实现所需功能的选项,可以根据应用要求精确调整部件。

Your selection:
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pre-filter
    Precision pressure regulator
    Precision pressure regulator with continuous pressure supply
    Pressure regulator
    Pressure regulator with continuous pressure supply
    Shut-off valve
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/4
    720 l/min
    1000 l/min
    1200 l/min
    2250 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    4000 l/min
    4700 l/min
    5000 l/min
    5600 l/min
    6000 l/min
    6900 l/min
    9500 l/min
    11000 l/min
    10 bar
    16 bar
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    without
    0.01 µm
    0.3 µm
    5 µm
    Standard locking, with key
    lockable
    not lockable
    0.5 bar
    3 bar
    6 bar
    10 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    metal/metal sealing
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    1.0 l metal reservoir with window
    1.5 l metal reservoir with window
    Metal reservoir without window
    reservoir, PA, without protective guard
    reservoir, metal, long, without inspection glass
    reservoir, metal, with inspection glass
    reservoir, polycarbonate, with metal protective guard
    reservoir, polycarbonate, without protective guard
    Mountings
    Ball Valve
    230 V
    1 - 10 of 117 results for products
    Select Columns
    维护装置零件
    压缩空气连接
    流量 (L/M)
    最大工作压力
    可用性
    激活
    执行元件
    压缩空气连接输出
    凝结排放管
    过滤器孔隙度
    外壳材料
    工业
    可锁定
    最高环境温度
    最低环境温度
    最小工作压力
    安装位置
    产品系列
    调节范围
    最小调节范围
    底座/密封类型
    压力计型号
    储液器型号
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300237

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300237

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$694.70
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300350

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300350

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$308.94
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300351

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300351

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$343.71
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300352

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300352

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$421.55
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300353

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300353

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$409.13
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300354

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300354

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$444.85
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300355

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300355

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$518.24
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300356

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300356

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$538.96
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300364

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300364

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$281.80
    ADD TO LIST
    No Image Available For Product
    0821300367

    AVENTICS 过滤器-调压阀, 系列 NL4-FRE 0821300367

    维护装置零件压缩空气连接流量 (L/M)最大工作压力可用性
    过滤器-调压阀G 1/26900 l/min16 bar
    US$373.68
    ADD TO LIST