AVENTICS™ 气源处理单元 2联件, 系列 NL2-ACD 0821300400

零件号:

AVENTICS-0821300400

US$279.90

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00

Specifications

组成部分气源处理单元, 过滤器-调压阀, 油雾器
气杯PC材质的容器,没有保护篮
接口G 1/4
额定流量Qn1100 l/min
过滤器气孔直径5 µm
清除冷凝物半自动,失压开启
压力表带有压力表
最小运行压力2 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
结构特点2合1
结构特点可以组装成块
压力输送单的
安装位置垂直
调节器型号隔膜式调压阀
调整功能带二次排气
滤清器滤芯可替换
过滤器的集水杯容积25 cm³
根据ISO 8573-1:2010 标准可达到的最大压缩空气等级6 : 7 : -
油雾器的集水杯容积50 cm³
加油方式手动加油
加油速度为每分钟1000升1-2 滴