产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 分气块, 系列 NL2-DIN 0821300904

零件号:

AVENTICS-0821300904

US$99.83

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL2-DIN-G014-NC4

Specifications

结构特点单向阀
结构特点可以组装成块
组成部分分气块
安装位置任意
接口G 1/4
版本分气块4x
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
额定流量Qn 1 向 2700 l/min
额定流量 1 ▶ 3675 l/min
额定流量 Qn 1 向 4450 l/min
额定流量 1 ▶ 5675 l/min
额定流量 1 ▶ 6450 l/min
重量0.33 kg
材料:外壳压铸锌
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶