AVENTICS™ 标准-喷雾润滑器, 系列 NL4-LBS 0821301541

零件号:

AVENTICS-0821301541

US$197.56

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL4-LBS-G034-PBS-ON

Specifications

组成部分油雾器
气杯PC材质的容器,配有金属材质的保护篮
压缩空气连接G 3/4
额定流量Qn6000 l/min
安装位置垂直
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
介质压缩空气, 中性气体
加油方式手动加油
油雾器的集水杯容积125 cm³
防护罩带有保护杯
加油速度为每分钟1000升1-2 滴
功能油雾润滑器
功能可以组装成块
重量0.776 kg
材料:外壳压铸锌
材料 正面板丙烯腈合成材料
密封件材料丙烯树胶
材料 螺纹管套压铸锌
材料 气杯聚碳酸酯
材料 防护罩钢