AVENTICS™ Pressure regulator for vertical stacking 0821302051

零件号:

AVENTICS-0821302051

US$482.55

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DRUCKREGLERPLATTE I

Specifications

标准ISO 5599-1
尺寸ISO 1
受控口2, 4
最大运行压力16 bar
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.12 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量1.57 kg
材料:外壳
密封件材料丁二烯橡胶