AVENTICS™ 调压阀底板 0821302200

零件号:

AVENTICS-0821302200

HF03 SUBBASE

Specifications

结构特点提动阀
压缩空气 接口 人口专用接地板
类型 压缩空气 接口 人口底板接口
压缩空气 接口 出口专用接地板
类型 压缩空气 接口 出口底板接口
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力10 bar
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
重量0.085 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料丙烯树胶