产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 调压阀, 系列 NL2-RGS-...-DS 0821302408

零件号:

AVENTICS-0821302408

US$97.67

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NL2-RGS-G014-GAN-MAN-100-DS

Specifications

功能标准型压力调节器
组成部分调压阀带连续供气
接口G 1/4
额定流量Qn2000 l/min
压力表不带压力表
安装位置任意
调节器型号隔膜式调压阀
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力0.5 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
操作机械式
调整功能带二次排气
调节器型号可以组装成块
压力输送两侧
封闭方式,封闭类型不可锁定
带连续供气带连续供气
介质压缩空气, 中性气体
建议的初级过滤5 µm
处于集成块状态的最大压力表-Ø40 mm
重量0.325 kg
材料:外壳压铸锌
材料 正面板丙烯腈合成材料