Specifications
| 功能 | 标准型压力调节器 |
| 组成部分 | 调压阀 |
| 接口 | G 1/4 |
| 额定流量Qn | 2000 l/min |
| 压力表 | 带有压力表 |
| 安装位置 | 任意 |
| 调节器型号 | 隔膜式调压阀 |
| 压力调节范围 min. | 0.2 bar |
| 压力调节范围 max. | 6 bar |
| 最小运行压力 | 0.5 bar |
| 最大运行压力 | 16 bar |
| 最低环境温度 | -10 °C |
| 最高环境温度 | 60 °C |
| 操作 | 机械式 |
| 调整功能 | 带二次排气 |
| 调节器型号 | 可以组装成块 |
| 压力输送 | 单的 |
| 封闭方式,封闭类型 | 不可锁定 |
| 介质 | 压缩空气, 中性气体 |
| 建议的初级过滤 | 5 µm |
| 重量 | 0.41 kg |
| 材料:外壳 | 压铸锌 |
| 材料 正面板 | 丙烯腈合成材料 |
| 密封件材料 | 丙烯树胶 |
| Seal material | Acrylonitrile butadiene rubber |