产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ Ejector Inline, Series EIX 0821305009

零件号:

AVENTICS-0821305009

查看数据表

Specifications

操作气动
喷嘴直径0.7 mm
最小运行压力2 bar
最大运行压力6 bar
最低环境温度0 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值0 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大1 mg/m³
颗粒大小 max.5 µm
最大吸入⌙流量11 l/min
每项操作所需空气21 l/min
每次操作时的最大真空度81 %
重量0.028 kg
材料:外壳铝材
喷嘴材料黄铜