AVENTICS™ 夹持单元, 系列 HU1 0821401165

零件号:

AVENTICS-0821401165

US$543.08

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
HU1-032-AL-AN-BK

Specifications

功能用夹爪固定
功能保持: 弹簧力,释放: 压缩空气
活塞- Ø32 mm
合适的活塞杆直径Ø12 mm
活塞杆延长装置42 mm
压缩空气连接M5
排出压力 最小.,4 bar
排出压力 最大8 bar
介质温度最小值-10 °C
介质温度最大值60 °C
介质压缩空气
颗粒大小 max.5 µm
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
静态保持力650 N
重量0.2 kg
外壳铝材