产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 导向单元 GH1, 系列 CG1 0821401230

零件号:

AVENTICS-0821401230

US$737.29

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CG1-H-SB-040-0050

Specifications

活塞- Ø40 mm
行程50 mm
轴承型号滑动轴承
用于标准气缸ISO 15552
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
重量 0 mm行程2.3 kg
重量 +10 mm行程0.016 kg
轴承座铝材
轴承型号青铜烧结制成
承载托板铝材
材料 承载托板上的柔性耦合连接件不锈钢
材料导向杆淬火钢