产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 拉杆气缸ISO 15552, 系列 TRB 0822343009

零件号:

AVENTICS-0822343009

US$412.80

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TRB-DA-063-0320-0122111100000000000000-B

Specifications

标准ISO 15552
活塞- Ø63 mm
行程320 mm
实用原则双作用式
缓冲pneumaticky nastavitelné tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准, ATEX 中可选
合格证书ATEX 中可选
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力1765 N
伸出运动的活塞力1960 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力10 bar
接口G 3/8
活塞杆螺纹M16x1,5
缓冲长度16.5 mm
缓冲能量27 J
重量 0 mm行程1.4 kg
重量 +10 mm行程0.052 kg
最大行程2500 mm
介质压缩空气