AVENTICS™ 传感器, 系列 ST9 0830100487

零件号:

AVENTICS-0830100487

US$94.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
ST9-PN-M008-036

Specifications

直接安装用于系列KHZ
凹槽宽度9 mm 沟槽
连接方式型电子 PNP
额定电流,接通状态< 7 mA
静态电流(无负荷)< 3 mA
防护等级IP67, IP65
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
最大的电压降≤ 2,0 V
换向电流(开关电流),直流电,最大值.0.2 A
工作频率2000 Hz
开关点精度±0,1 mT
发光二极管状态显示黄色
电气连接 2, 螺纹尺寸M8, 多芯插头
电气连接 2, 极数3-針
最小工作电压 DC12 V DC
最大工作电压 DC36 V DC
防短路能力反极性保护, 短路保护
冲击阻力100 g / 11 ms
振动阻力60 g (50 ... 2000 Hz)
材料:外壳聚酰胺
Housing materialPolyamide