AVENTICS™ 微型气缸, 系列 ICM 1323205000

零件号:

AVENTICS-1323205000

查看数据表
ICM-DA-032-0050-0

Specifications

活塞- Ø32 mm
行程50 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst bez magnetu
环境要求工业标准, 适用于食品行业
活塞杆单的
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力435 N
伸出运动的活塞力506 N
最低环境温度-20 °C
最高环境温度70 °C
最小运行压力2 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
重量 0 mm行程0.26 kg
重量 +10 mm行程0.022 kg
最大行程400 mm
介质压缩空气
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值70 °C
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³