AVENTICS™ 密封圈 1820209003

零件号:

AVENTICS-1820209003

US$0.50

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DIN7603-A-21X26X1,5-AL

Specifications

接口 GG 1/2
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力15 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
供货数量100 件
材料:外壳铝材