AVENTICS™ 密封圈 1820209014

零件号:

AVENTICS-1820209014

US$0.50

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
13,4X17,9X2-PVCRIGID

Specifications

接口 GG 1/4
最小运行压力-0.95 bar
最大运行压力15 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量100 件
材料:外壳聚氯乙烯