AVENTICS™ 波纹式真空吸盘,BSG 系列 1820415036

零件号:

AVENTICS-1820415036

查看数据表
BSG-16,0-NBR-G018-IN

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-30 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大120 °C
压缩空气连接G 1/8
外部直径15.6 mm
锁紧力2.3 N
分离力6.7 N
容积0.75 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin20 mm
磨耗量符合标准100-120 mm³
硬度符合标准55 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机丙烯树胶
供货数量2 件
重量0.006 kg