AVENTICS™ 波纹式真空吸盘,BSG 系列 1820415037

零件号:

AVENTICS-1820415037

查看数据表
BSG-22,0-MQ-G018-EX

Specifications

最低环境温度-30 °C
最高环境温度180 °C
抗温性耐热
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-50 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大220 °C
压缩空气连接G 1/8
外部直径20 mm
锁紧力5.7 N
分离力15.2 N
容积1.4 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin25 mm
磨耗量符合标准180-200 mm³
硬度符合标准55 ± 5 Shore A
接口螺纹类型外螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机氟-聚甲基硅氧烷
供货数量1 件
重量0.006 kg