产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 椭圆真空吸盘, 系列 FSO 1820415141

零件号:

AVENTICS-1820415141

US$48.07

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FSO-15X45-NBR-G014-IN

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-30 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大120 °C
压缩空气连接G 1/4
锁紧力28.2 N
容积0.98 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin10 mm
磨耗量符合标准100-120 mm³
硬度符合标准60 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机丙烯树胶
供货数量1 件
重量0.014 kg