AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSG 1820415153

零件号:

AVENTICS-1820415153

查看数据表
FSG-15,0-PUR-G018-IN

Specifications

最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-40 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大100 °C
压缩空气连接G 1/8
外部直径14.5 mm
锁紧力8.5 N
容积0.5 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin15 mm
磨耗量符合标准10-12 mm³
硬度符合标准72 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
低磨损低磨损
材料 连接件铝材
材料:鼓风机聚氨酯
供货数量1 件
重量0.0077 kg