AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSG 1820415167

零件号:

AVENTICS-1820415167

查看数据表
FSG-150,0-NBR-G012-IN

Specifications

最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-30 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大120 °C
压缩空气连接G 1/2
外部直径147.5 mm
锁紧力842 N
容积176.3 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin300 mm
磨耗量符合标准100-120 mm³
硬度符合标准55 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
材料 连接件铝材
材料:鼓风机丙烯树胶
供货数量1 件
重量0.5214 kg