AVENTICS™ 平面真空吸盘, 系列 FSG 1820415172

零件号:

AVENTICS-1820415172

查看数据表
FSG-60,0-PUR-G014-IN

Specifications

最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最小-40 °C
短时最度大环境温: (<30 s) 最大100 °C
压缩空气连接G 1/4
外部直径60 mm
锁紧力130 N
容积15 cm³
在物体上的最小曲率 Rmin75 mm
磨耗量符合标准10-12 mm³
硬度符合标准72 ± 5 Shore A
接口螺纹类型内螺纹
低磨损低磨损
材料 连接件铝材
材料:鼓风机聚氨酯
供货数量1 件
重量0.0204 kg