AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø3, 系列 TU1-S-PUR 1820712067

零件号:

AVENTICS-1820712067

US$1.53

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PUR-003-0060-BU-0050

Specifications

外部-Ø3 mm
最小弯折半径 20 °C8 mm
壁厚0.6 mm
颜色蓝色
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量50 m
每米的重量0.005 kg
材料聚酯-聚氨酯