AVENTICS™ 双通-塑料管, 系列 TU2-S-PUR 1820712072

零件号:

AVENTICS-1820712072

US$7.57

Qty:
ADD TO CART
TU2-S-PUR-006-0105-BUBK-0025

Specifications

外部-Ø6 mm
最小弯折半径 20°C18 mm
壁厚1.05 mm
颜色蓝-黑
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.04 kg
材料聚酯-聚氨酯