AVENTICS™ 双通-塑料管, 系列 TU2-S-PUR 1820712074

零件号:

AVENTICS-1820712074

US$16.20

Qty:
ADD TO CART
TU2-S-PUR-010-0125-BUBK-0025

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20°C45 mm
壁厚1.25 mm
颜色蓝-黑
最低环境温度-30 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
供货数量25 m
每米的重量0.084 kg
材料聚酯-聚氨酯