AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-X-PUR 1820712095

零件号:

AVENTICS-1820712095

US$15.00

Qty:
ADD TO CART
TU1-X-PUR-010-0200-BK-0025-BU

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20 °C20 mm
壁厚2 mm
颜色黑色
符号蓝色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度85 °C
运行压力最大可达 20°C16 bar
供货数量25 m
每米的重量0.064 kg
材料聚酯-聚氨酯