AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø12, 系列 TU1-S-PAM 1820712103

零件号:

AVENTICS-1820712103

US$9.21

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-012-0150-TR-0025

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C60 mm
壁厚1.5 mm
颜色天然
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C18 bar
供货数量25 m
每米的重量0.039 kg
材料聚酰胺