AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø10, 系列 TU1-S-PAM 1820712105

零件号:

AVENTICS-1820712105

US$5.54

Qty:
ADD TO CART
TU1-S-PAM-010-0100-TR-0025

Specifications

外部-Ø10 mm
最小弯折半径 20 °C50 mm
壁厚1 mm
颜色天然
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C14 bar
供货数量25 m
每米的重量0.028 kg
材料聚酰胺