AVENTICS™ 压缩空气软管 Ø14, 系列 TU1-S-PAM 1820712114

零件号:

AVENTICS-1820712114

TU1-S-PAM-014-0150-BK-0025

Specifications

外部-Ø14 mm
最小弯折半径 20 °C90 mm
壁厚1.5 mm
颜色黑色
最低环境温度-40 °C
最高环境温度80 °C
运行压力最大可达 20°C15 bar
供货数量25 m
每米的重量0.052 kg
材料聚酰胺