AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PVC 1820712301

零件号:

AVENTICS-1820712301

TU1-S-PVC-012-0300-TR-0050

Specifications

外部-Ø12 mm
最小弯折半径 20 °C25 mm
壁厚3 mm
颜色透明的
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C20 bar
带纺织填充物
供货数量50 m
材料聚氯乙烯