AVENTICS™ 压缩空气软管, 系列 TU1-S-PVC 1820712305

零件号:

AVENTICS-1820712305

TU1-S-PVC-027-0400-TR-0050

Specifications

外部-Ø26.8 mm
最小弯折半径 20 °C130 mm
壁厚3.7 mm
颜色透明的
最低环境温度0 °C
最高环境温度60 °C
运行压力最大可达 20°C10 bar
带纺织填充物
供货数量50 m
材料聚氯乙烯